Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EPTV
Référence pièce
|
---|
EPTV |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Protection de surface | Épaisseur du matériau (mm) | Longueur (mm) | Matériau | Types de fonctionnement | Forme du profil | Largeur de la fente (mm) | Largeur du trou (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.94 € | 1 | 3 jours | 64 | Autre | 11 | 64 | Autre | Aucun | Autre | 0 | 0 |
Loading...
Couleur | Autre | Largeur(mm) | 28.5 | Modèle | Profil singulier |
---|---|---|---|---|---|
Numéro RAL | 0 | Avec denture | Non | Qualité de matériau | Autre |
Charge admissible(kN) | 0 | Amovible | Non | Convient pour l'intégrité du circuit | Non |
Moment de résistance Wy(cm³) | 0 | Moment de résistance Wz(cm³) | 0 | Moment d'inertie de la zone Iy(cm4) | 0 |
Zone d'inertie Iz(cm4) | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Montage du connecteur, le numéro d'article est le suivant: EPTV.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EPTV.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur(mm)
Protection de surface
Épaisseur du matériau(mm)
Longueur(mm)
Matériau
Types de fonctionnement
Forme du profil
Largeur de la fente(mm)
Largeur du trou(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
EPTV05 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur (mm) | Protection de surface | Épaisseur du matériau (mm) | Longueur (mm) | Matériau | Types de fonctionnement | Forme du profil | Largeur de la fente (mm) | Largeur du trou (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.78 € | 1 | 3 jours | 32 | Zingage galvanique/électrolytique | 2 | 32 | Acier | 3 faces perforées | Profilé en U | 9.5 | 3.6 |