Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EPTV1500 |
EPTV1800 |
EPTV300 |
EPTV450 |
EPTV600 |
EPTV750 |
EPTV900 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.72 € | 1 | 3 jours | 1465 | 1465 | |||
16.73 € | 1 | 3 jours | 1765 | 1765 | |||
5.54 € | 1 | 5 jours | 265 | 265 | |||
6.59 € | 1 | 3 jours | 415 | 415 | |||
7.57 € | 1 | 3 jours | 565 | 565 | |||
8.99 € | 1 | 3 jours | 715 | 715 | |||
9.92 € | 1 | 3 jours | 865 | 865 |
Loading...
Couleur | Autre | Largeur(mm) | 16 | Modèle | Profil singulier |
---|---|---|---|---|---|
Numéro RAL | 0 | Protection de surface | Zingage galvanique/électrolytique | Épaisseur du matériau(mm) | 2 |
Avec denture | Non | Qualité de matériau | Autre | Matériau | Acier |
Charge admissible(kN) | 0 | Types de fonctionnement | 3 faces perforées | Forme du profil | Profilé en U |
Largeur de la fente(mm) | 9.5 | Largeur du trou(mm) | 3.6 | Amovible | Non |
Convient pour l'intégrité du circuit | Non | Moment de résistance Wy(cm³) | 0 | Moment de résistance Wz(cm³) | 0 |
Moment d'inertie de la zone Iy(cm4) | 0 | Zone d'inertie Iz(cm4) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Longueur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles