Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EZ/S-B |
EZ/S-C |
EZ/S-D |
EZ/S-E |
EZ/S-F |
EZ/S-G |
EZ/S-H |
EZ/S-J |
EZ/S-M |
EZ/S-N |
EZ/S-P |
EZ/S-Q |
EZ/S-R |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
- | 61.40 € | 1 | Devis | ||
20.59 € | 1 | 37 jours | |||
20.59 € | 1 | 37 jours | |||
58.00 € | 1 | 22 jours | |||
58.00 € | 1 | 23 jours | |||
58.00 € | 1 | 37 jours | |||
20.59 € | 1 | 37 jours | |||
20.59 € | 1 | 21 jours | |||
20.59 € | 1 | 37 jours | |||
20.59 € | 1 | 37 jours | |||
20.59 € | 1 | 37 jours | |||
20.59 € | 1 | 37 jours | |||
58.00 € | 1 | 37 jours |
Loading...
Diamètre du trou(mm) | 0 | Nombre de positions de commutation | 0 | Convient pour l'éclairage | Non |
---|---|---|---|---|---|
Retour à ressort | Non | Anneau avant de couleur | Autre | Degré de protection (IP), face avant | IP65 |
Largeur d'ouverture(mm) | 0 | Hauteur d’ouverture(mm) | 0 | Matériau de l'anneau avant | Plastique |
Avec anneau avant | Oui | Lentille de type construction | Carrée | Type d'élément de commande | Clé |
Capuchon de voyant de couleur | Autre | Elément de commande de couleur | Argenté | Verrouillage de la fonction de commutation | Non |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles