Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T0-3-15137/XZ |
T0-3-15433/XZ |
T0-3-8233/XZ |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de positions de commutation | Nombre de pôles | Avec la position 0 (arrêt) | Type d'interrupteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.43 € | 1 | 42 jours | 3 | 2 | Non | Interrupteur de niveau | |||
40.76 € | 1 | 42 jours | 3 | 3 | Oui | Inversé | |||
43.52 € | 1 | 42 jours | 6 | 1 | Non | Interrupteur de niveau |
Loading...
Intensité permanente admissible Iue(A) | 20 | Avec rétraction en position 0 | Non | Largeur en nombre d'espacements modulaires | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Degré de protection (IP), face avant | IP00 | Type d'élément de commande | Autre | Taille du bouclier avant | 48x48 mm |
Convient pour un montage au sol | Oui | Convient pour montage frontal 4 trous | Non | Convient pour l'installation d'un tableau de distribution | Non |
Convient pour un montage intermédiaire | Oui | Appareil complet dans le boîtier | Non | Tension de service nominale max. Ue AC(V) | 690 |
Structure de l'appareil | Appareil intégré | Degré de protection (NEMA), face avant | Autre |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de positions de commutation
Nombre de pôles
Avec la position 0 (arrêt)
Type d'interrupteur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles