Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Z-HD
Référence pièce
|
---|
Z-HD |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Convient pour un nombre maximal de pôles unité de contact principal (total) | Méthode de montage | Modèle | Support de lampe | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-51, 230 V (A) | Attaché à la liOuison | Largeur d' Montage, démontage (TE) | Type de raccordement électrique | Courant nominal de l'interrupteur général (A) | Montage de l'appareil | Équipement en option | Type de tension pour l'actionnement | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | Avec test automatique pour la fonction de fuite à la terre | Convient pour l'unité de contact principal à Electricité maximal (A) | Tension nominale (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.40 € | 1 | 3 jours | 2 | - | - | - | - | Non | 0.5 | - | 3 | Interrupteur de fuite à la terre | Commutateur auxiliaire | AC | 1 | 0 | 1 | Non | 6 | 0.23 |
Loading...
Nombre de commutateurs de signal de défaut | 0 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Contact auxiliaire, le numéro d'article est le suivant: Z-HD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z-HD.
Configurer
Propriétés de base
Méthode de montage
Modèle
Support de lampe
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-51, 230 V(A)
Type de raccordement électrique
Type
Convient pour un nombre maximal de pôles unité de contact principal (total)
Attaché à la liOuison
Largeur d' Montage, démontage (TE)
Courant nominal de l'interrupteur général(A)
Montage de l'appareil
Équipement en option
Type de tension pour l'actionnement
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Nombre de contacts comme contacts d'inversion
Avec test automatique pour la fonction de fuite à la terre
Convient pour l'unité de contact principal à Electricité maximal(A)
Tension nominale(kV)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
04DILE-C |
11DILE-C |
11DILEM |
Z-HK |
Z-LHK |
Z-NHK |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Convient pour un nombre maximal de pôles unité de contact principal (total) | Méthode de montage | Modèle | Support de lampe | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-51, 230 V (A) | Attaché à la liOuison | Largeur d' Montage, démontage (TE) | Type de raccordement électrique | Courant nominal de l'interrupteur général (A) | Montage de l'appareil | Équipement en option | Type de tension pour l'actionnement | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | Avec test automatique pour la fonction de fuite à la terre | Convient pour l'unité de contact principal à Electricité maximal (A) | Tension nominale (kV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.40 € | 5 | 3 jours | - | Fermeture devant | Montage supérieur | Aucun | 4 | - | - | Connexion avec collier à ressort | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | - | - | - | |||
12.20 € | 5 | 3 jours | - | Fermeture devant | Montage supérieur | Aucun | 4 | - | - | Connexion avec collier à ressort | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |||
11.70 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Fermeture devant | Montage supérieur | Aucun | 4 | - | - | Connexion à vis | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |||
- | 27.40 € | 4 | 3 jours | 2 | - | - | - | - | Non | 0.5 | - | 3 | Interrupteur de fuite à la terre | Commutateur auxiliaire | AC | 1 | 1 | 0 | Non | 8 | 0.23 | ||
34.60 € | 4 | 3 jours | 2 | - | - | - | - | Non | 0.5 | - | 6 | Universel | Commutateur auxiliaire | AC | 1 | 1 | 0 | Non | 8 | 0.23 | |||
29.80 € | 1 | 3 jours | 2 | - | - | - | - | Non | 0.5 | - | 4 | Universel | Interrupteur de signalisation | AC | 0 | 0 | 2 | Non | 4 | 0.25 |