Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22DILE-C |
22DILEM-C |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Convient pour un nombre maximal de pôles unité de contact principal (total) | Méthode de montage | Modèle | Support de lampe | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-51, 230 V (A) | Attaché à la liOuison | Largeur d' Montage, démontage (TE) | Type de raccordement électrique | Courant nominal de l'interrupteur général (A) | Montage de l'appareil | Équipement en option | Type de tension pour l'actionnement | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | Avec test automatique pour la fonction de fuite à la terre | Convient pour l'unité de contact principal à Electricité maximal (A) | Tension nominale (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.40 € | 5 | 3 jours | - | Fermeture devant | Montage supérieur | Aucun | 4 | - | - | Connexion avec collier à ressort | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | - | - | - | |||
19.50 € | 5 | 3 jours | - | Fermeture devant | Montage supérieur | Aucun | 4 | - | - | Connexion avec collier à ressort | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
Loading...
Nombre de commutateurs de signal de défaut | 0 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Convient pour un nombre maximal de pôles unité de contact principal (total)
Attaché à la liOuison
Largeur d' Montage, démontage (TE)
Courant nominal de l'interrupteur général(A)
Montage de l'appareil
Équipement en option
Type de tension pour l'actionnement
Avec test automatique pour la fonction de fuite à la terre
Convient pour l'unité de contact principal à Electricité maximal(A)
Tension nominale(kV)
Type
Méthode de montage
Modèle
Support de lampe
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-51, 230 V(A)
Type de raccordement électrique
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Nombre de contacts comme contacts d'inversion
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles