Rail de montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ML140

Référence pièce
ML140
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
10 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Autre Largeur(mm) 250 Modèle Rail de montage
Hauteur(mm) 50 Profondeur(mm) 60 Numéro RAL 0
Capacité max. de charge(kg) 0 Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) 0 Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) 0
Matériau Métal Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) 0

Vous vous trouvez sur la page de Rail de montage, le numéro d'article est le suivant: ML140.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ML140.

Assistance technique