Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XSFH14 |
XSFH16 |
XSFH18 |
XSFH20 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Convient à la hauteur hors-tout du boîtier (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
291.29 € | 1 | 14 jours | 1310 | 1400 | |||
322.95 € | 1 | 14 jours | 1510 | 1600 | |||
- | 342.98 € | 1 | 5 jours | 1710 | 1800 | ||
504.40 € | 1 | 3 jours | 1910 | 2000 |
Loading...
Couleur | Gris | Largeur(mm) | 70.5 | Modèle | Profilé |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 40 | Numéro RAL | 7035 | Capacité max. de charge(kg) | 0 |
Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) | 0 | Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) | 0 | Matériau | Métal |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles