Support de montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XNNBW-G2

Référence pièce
XNNBW-G2
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.74 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Acier inoxydable Largeur(mm) 43 Modèle Kit de montage
Hauteur(mm) 35 Profondeur(mm) 86 Numéro RAL 0
Capacité max. de charge(kg) 0 Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) 0 Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) 0
Matériau Métal Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) 0

Vous vous trouvez sur la page de Support de montage, le numéro d'article est le suivant: XNNBW-G2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XNNBW-G2.

Assistance technique