Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BEL01
Couleur | Vert | Largeur(mm) | 31 | Modèle | Kit de montage |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 32 | Profondeur(mm) | 25.5 | Numéro RAL | 0 |
Capacité max. de charge(kg) | 0 | Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) | 0 | Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) | 0 |
Matériau | Autre | Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Élément de fixation pour connexion conductrice, le numéro d'article est le suivant: BEL01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BEL01.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles