Support en acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XNNSB

Référence pièce
XNNSB
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.86 €

50 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Acier inoxydable Largeur(mm) 35.3 Modèle Autre
Hauteur(mm) 22.3 Profondeur(mm) 10.7 Numéro RAL 0
Capacité max. de charge(kg) 0 Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) 0 Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) 0
Matériau Métal Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) 2000

Vous vous trouvez sur la page de Support en acier, le numéro d'article est le suivant: XNNSB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XNNSB.

Assistance technique