Kit de montage, démontage pour boîtier CI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BS4-CI

Référence pièce
BS4-CI
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.70 €

10 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Largeur(mm) 320 Modèle Autre
Hauteur(mm) 100 Profondeur(mm) 2 Numéro RAL 0
Capacité max. de charge(kg) 0 Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) 0 Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) 0
Matériau Autre Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) 0

Vous vous trouvez sur la page de Kit de montage, démontage pour boîtier CI, le numéro d'article est le suivant: BS4-CI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BS4-CI.

Assistance technique