Kit de fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BFS-PT3
BFS-PT4
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profondeur
(mm)

7.04 €

5 21 jours 213

10.39 €

5 21 jours 311

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Autre Largeur(mm) 70 Modèle Profilé de rail
Hauteur(mm) 73 Numéro RAL 0 Capacité max. de charge(kg) 0
Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) 0 Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) 0 Matériau Métal
Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) 0

Assistance technique