Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AFP-3-CS |
AFP-4-CS |
AFP-5-CS |
AFP-8-CS |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Convient à la largeur hors-tout du boîtier (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.01 € | 1 | 5 jours | 262 | 300 | |||
- | 11.81 € | 50 | 3 jours | 332 | 400 | ||
- | 17.58 € | 1 | 5 jours | 432 | 500 | ||
25.80 € | 1 | 3 jours | 732 | 800 |
Loading...
Couleur | Gris | Modèle | Plaque de plancher | Hauteur(mm) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 172 | Numéro RAL | 7035 | Capacité max. de charge(kg) | 0 |
Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) | 0 | Matériau | Métal | Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles