Supports pour Boîtiers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PF 54 G
PF 58 23 Z
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Surface Du Contact Nombre De Pôles
1 Devis plaqué or4
1 Devis étamé8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classe D'Inflammabilité UL 94 V-0 Modèle pour TO 5 Courant Nominal(A) 1,5
Tension Nominale(V DC) 60 Résistance Aux Chocs(g) 50 Résistance Max. Aux Vibrations(g) 15
Capacité Entre Deux Contacts Voisins 0,4 pF

Assistance technique