Connecteurs femelles directes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DF OB 07

Référence pièce
DF OB 07
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Du Contact alliage CuSn Surface Du Contact /Contacts Femelles Ni+7µm Sn Courant Nominal 3 A
Tension Nominale 125 V AC Matériau Du Corps Isolant PA 4.6, fibre de verre Gamme De Températures -40°C à +125°C
Classe D'Inflammabilité UL 94 V-0 Tension D'Essai 800 V Nombre De Pôles 14
Surface Du Contact étamé

Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs femelles directes, le numéro d'article est le suivant: DF OB 07.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DF OB 07.

Assistance technique