Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DB WE4 25
Matériau Du Contact | alliage Cu | Surface Du Contact /Contacts Femelles | plaqué or dur sur nickel | Courant Nominal | 5 A (20°C) |
---|---|---|---|---|---|
Tension Nominale | 125 V DC | Matériau Du Corps Isolant | PBT, fibre de verre | Gamme De Températures | -55°C à +125°C |
Classe D'Inflammabilité | UL 94 V-0 | Tension D'Essai | 1000 V | Resistance d'isolement | ≥5 GΩ |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs standard Sub-D avec équerre plastique, le numéro d'article est le suivant: DB WE4 25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DB WE4 25.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles