Connecteur femelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PV 10 G

Référence pièce
PV 10 G
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Du Contact alliage CuSn Surface Du Contact /Contacts Femelles Ni+≥0,2µm Au Ni+≥5µm Sn Courant Nominal 2 A
Tension Nominale 250 V AC Matériau Du Corps Isolant PC, couleur: RAL 7032 Gamme De Températures -55°C à +125°C
Classe D'Inflammabilité UL 94 V-0 Tension D'Essai 500 V AC Nombre De Pôles 10
Surface Du Contact plaqué or

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur femelle, le numéro d'article est le suivant: PV 10 G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PV 10 G.

Assistance technique