Contact femelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1706G
1831 Z
PK 1 G
PK 1 Z
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Surface Du Contact /Contacts Femelles Surface Surface Du Contact À Ressort Intérieur
100 Devis Ni+≥0,2µm Auplaqué orNi+0,75µm Au
100 Devis Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm SnétaméNi+0,75µm Au
100 Devis Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snplaqué orNi+0,25µm Au
100 Devis Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm SnétaméNi+0,25µm Au

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant Nominal(A) 1,5 Matériau Du Contact alliage CuZn Tension Nominale 60 V DC
Profondeur D'Insertion 2,5 à 3,6mm Pas(mm) 2,54 Tension D'Essai 1000 V
Ressort De Contact plaqué or Matériau Du Contact À Ressort Intérieur alliage CuBe Type De Connexion THT (soudure)
Type femelle

Assistance technique