Supports de précision et fiches mâles pour DIL-IC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DIL 8 EZ
DIL 8 MG
DIL 8 MZ
DIL 10 GG
DIL 10 GZ
DIL 10 MZ
DIL 14 GZ
DIL 16 GG
DIL 16 MG
DIL 16 MZ
DIL 20 GZ
DIL 32 MZ
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Surface Du Contact /Contacts Femelles Surface Nombre De Pôles Surface Du Contact À Ressort Intérieur
1 Devis Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snétamé8Ni+0,25µm Au
1 Devis Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snplaqué or8Ni+0,25µm Au
1 Devis Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snétamé8Ni+0,25µm Au
1 Devis Ni+4...6µm Snplaqué or10Ni+0,75µm Au
1 Devis Ni+4...6µm Snétamé10Ni+0,75µm Au
1 Devis Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snétamé10Ni+0,25µm Au
1 Devis Ni+4...6µm Snétamé14Ni+0,75µm Au
1 Devis Ni+4...6µm Snplaqué or16Ni+0,75µm Au
1 Devis Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snplaqué or16Ni+0,25µm Au
1 Devis Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snétamé16Ni+0,25µm Au
1 Devis Ni+4...6µm Snétamé20Ni+0,75µm Au
1 Devis Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snétamé32Ni+0,25µm Au

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant Nominal(A) 1,5 Matériau Du Contact alliage CuZn Tension Nominale 150 V DC
Profondeur D'Insertion 2,5 à 3,6mm Matériau Du Corps Isolant PPS, fibre de verre Tension D'Essai 1000 V
Gamme De Températures -40°C à +200°C (260°C/10 s) Ressort De Contact plaqué or Classe D'Inflammabilité UL 94 V-0
Matériau Du Contact À Ressort Intérieur alliage CuBe

Assistance technique