Ponts de codage séparables

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CB 1 G
CB 1 Z
CB 3 G
CB 3 Z
LB 02 G
LB 03 G
LB 04 G
LB 06 G
LEB 01 G
LEB 02 G
PSB 03 G
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Surface Du Contact /Contacts Femelles Surface Courant Nominal
(A)
Matériau Du Contact Tension Nominale Matériau Du Corps Isolant Pas
(mm)
Tension D'Essai Gamme De Températures Classe D'Inflammabilité
100 Devis Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snplaqué or-alliage CuZn------
100 Devis Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snétamé-alliage CuZn------
100 Devis Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snplaqué or-alliage CuZn------
100 Devis Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Snétamé-alliage CuZn------
100 Devis Ni+≥0,2µm Auplaqué or-alliage CuZn-----UL 94 V-0
100 Devis Ni+≥0,2µm Auplaqué or-alliage CuZn-----UL 94 V-0
100 Devis Ni+≥0,2µm Auplaqué or-alliage CuZn-----UL 94 V-0
100 Devis Ni+≥0,2µm Auplaqué or-alliage CuZn-----UL 94 V-0
100 Devis Ni+0,15µm Auplaqué or3alliage CuZn150 V DCpolyester thermoplastique-1000 V-55°C à +125°CUL 94 V-0
100 Devis Ni+0,15µm Auplaqué or3alliage CuZn150 V DCpolyester thermoplastique-1000 V-55°C à +125°CUL 94 V-0
100 Devis Ni+≥0,2µm Auplaqué or3bronze phosphoreux125 V ACPA 6, fibre de verre7,62---

Loading...

  1. 1

Assistance technique