Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LEB 01 G |
LEB 02 G |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Surface Du Contact /Contacts Femelles | Surface | Courant Nominal (A) | Matériau Du Contact | Tension Nominale | Matériau Du Corps Isolant | Pas (mm) | Tension D'Essai | Gamme De Températures | Classe D'Inflammabilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | Devis | Ni+0,15µm Au | plaqué or | 3 | alliage CuZn | 150 V DC | polyester thermoplastique | - | 1000 V | -55°C à +125°C | UL 94 V-0 | |||
- | 100 | Devis | Ni+0,15µm Au | plaqué or | 3 | alliage CuZn | 150 V DC | polyester thermoplastique | - | 1000 V | -55°C à +125°C | UL 94 V-0 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Pas(mm)
Surface Du Contact /Contacts Femelles
Surface
Courant Nominal(A)
Matériau Du Contact
Tension Nominale
Matériau Du Corps Isolant
Tension D'Essai
Gamme De Températures
Classe D'Inflammabilité
Propriétés optionnelles