Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Surface Du Contact /Contacts Femelles | Surface | Courant Nominal (A) | Tension Nominale | Profondeur D'Insertion | Matériau Du Corps Isolant | Pas (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 0,1 µm Au | 0,1 µm Au | 1,5 | 150 V DC | 4mm enfichable | PBT | 2 | |||
100 | Devis | 0,1 µm Au, 5 µm Sn | 0,1 µm or | 1,5 | 250 V AC | 4 à 6,1mm | PBT | 2,54 | |||
100 | Devis | 0,1 µm Au, 5 µm Sn | 0,1 µm or | 1,5 | 250 V AC | 4 à 6,1mm | PBT | 2,54 | |||
100 | Devis | 0,1 µm Au | <0,1 µm or | 3 | 500 V AC | 4 à 5,6mm | PBT | 2,54 | |||
100 | Devis | 0,1 µm Au | <0,1 µm or | 3 | 500 V AC | 4 à 5,6mm | PBT | 2,54 | |||
1 | Devis | 0,1 µm Au | 0,1 µm Au | 1,5 | 150 V DC | 5mm enfichable | PBT | 2 | |||
100 | Devis | 0,1 µm Au, 5 µm Sn | 0,1 µm or | 1,5 | 250 V AC | 4 à 6,1mm | PBT | 2,54 | |||
1 | Devis | 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn | 0,5 µm or | 3 | 250 V AC | 4 à 5,5mm | PA 66 | 5,08 | |||
1 | Devis | 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn | 0,5 µm or | 3 | 250 V AC | 4 à 5,5mm | PA 66 | 5,08 | |||
1 | Devis | 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn | 0,5 µm or | 3 | 250 V AC | 4 à 5,5mm | PA 66 | 5,08 | |||
1 | Devis | 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn | 5 µm étamé | 3 | 250 V AC | 4 à 5,5mm | PA 66 | 5,08 | |||
1 | Devis | 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn | 5 µm étamé | 3 | 250 V AC | 4 à 5,5mm | PA 66 | 5,08 | |||
1 | Devis | 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn | 5 µm étamé | 3 | 250 V AC | 4 à 5,5mm | PA 66 | 5,08 | |||
1 | Devis | 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn | 0,5 µm or | 1,5 | 250 V AC | 5mm enfichable | PA 66 | 2,54 | |||
1 | Devis | 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn | 0,5 µm or | 1,5 | 250 V AC | 5mm enfichable | PA 66 | 2,54 | |||
1 | Devis | 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn | 0,5 µm or | 1,5 | 250 V AC | 5mm enfichable | PA 66 | 2,54 | |||
1 | Devis | 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn | 1,0 µm or | 1,5 | 250 V AC | 5mm enfichable | PA 66 | 2,54 | |||
1 | Devis | 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn | 5 µm étamé | 1,5 | 250 V AC | 5mm enfichable | PA 66 | 2,54 | |||
1 | Devis | 0,5 µm Au, 1 µm Au, 5 µm Sn | 5 µm étamé | 1,5 | 250 V AC | 5mm enfichable | PA 66 | 2,54 |
Loading...
Gamme De Températures | -40°C à +105°C | Nombre De Pôles | 2 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Surface Du Contact /Contacts Femelles
Surface
Courant Nominal(A)
Tension Nominale
Profondeur D'Insertion
Matériau Du Corps Isolant
Pas(mm)
Propriétés optionnelles