Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KK 04 Z
Surface Du Contact /Contacts Femelles | Ni+5...10µm Sn | Surface | étamé | Courant Nominal(A) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau Du Contact | alliage CuSn | Tension Nominale | 250V AC groupe d'isolation A, d'après VDE0110 | Matériau Du Corps Isolant | PC |
Tension D'Essai | 500 V AC | Gamme De Températures | -55°C à +125°C | Nombre De Pôles | 4 |
Classe D'Inflammabilité | UL 94 V-0 |
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles