Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CAB 3/16/03 Z
Surface Du Contact /Contacts Femelles | Ni+4...6µm Sn | Surface | étamé | Courant Nominal(A) | 1,5 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau Du Contact | laiton | Tension Nominale | 100 V DC | Matériau Du Corps Isolant | PPS, fibre de verre |
Pas(mm) | 2,54 | Tension D'Essai | 1000 V | Gamme De Températures | -40°C à +200°C (260°C/10 s) |
Nombre De Pôles | 16 | Classe D'Inflammabilité | UL 94 V-0 | Type De Connexion | THT (soudure) |
Vous vous trouvez sur la page de Ponts de codage séparables, le numéro d'article est le suivant: CAB 3/16/03 Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CAB 3/16/03 Z.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles