Agrafes isolantes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ISP 220
ISP 220 V
ISP 247
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour Transistor
100 Devis TO 220
100 Devis TO 220
100 Devis TO 247

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau polyamide 6, renforcé par fibre de verre Constante Diélectrique(kV/mm) 28 Classe D'Inflammabilité UL 94 V-0
Constante Diélectrique 4 [1 MHz] Couleur noir Distorsion thermique 215°C(0,45 MPa); 205°C(1,8 MPa)
Facteur De Dissipation Diélectrique 400 [1 MHz] Résistance De Transition Spécifique 10¹⁵ Ω·cm

Assistance technique