Groupe de ventilateur avec ventilateurs axiaux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LA 6 100 24

Référence pièce
LA 6 100 24
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface aluminium brut dégraissé (au mètre courant aluminium brut), surfaces de montage fraisée(s) lisses Résistance thermique(K/W) 0,2 - 0,1 Largeur(mm) 62
Hauteur(mm) 74 Longueur(mm) 100 Tension de Service du Ventilateur(V DC) 12/24

Vous vous trouvez sur la page de Groupe de ventilateur avec ventilateurs axiaux, le numéro d'article est le suivant: LA 6 100 24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LA 6 100 24.

Assistance technique