Groupe de ventilateur miniatures

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10038781

Référence pièce
10038781
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface anodisé nature Résistance thermique(K/W) 1,15 - 0,65 Largeur(mm) 40
Hauteur(mm) 40 Longueur(mm) 50/75/100/125/150 Tension de Service du Ventilateur(V DC) 5/12/24

Vous vous trouvez sur la page de Groupe de ventilateur miniatures, le numéro d'article est le suivant: 10038781.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10038781.

Assistance technique