Supports LED

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DDH 3 E
DH 3 R
DH 3 V
DH 5 R
DH 5 VC
DH 5 W
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps isolant Gamme de températures Classe d'inflammabilité
100 Devis PA 6/6, GF-20°C à +85°CUL 94 V-0
100 Devis PA 4.6, fibre de verre--
100 Devis PA, fibre de verre--
100 Devis PA 4.6, fibre de verre--
100 Devis PA, fibre de verre--
100 Devis PA 4.6, fibre de verre-40°C à +163°C (260°C/10 s)UL 94 V-0

Loading...

  1. 1

Assistance technique