Supports pour transistors de puissance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TF 3/2

Référence pièce
TF 3/2
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Du Contact CuSn-alloy, CuSn 6; Ni 1-2µm, Au 0.2µm Matériau Du Corps Isolant stanyl PA 4,6 Gamme De Températures -65°C à +290°C
Classe D'Inflammabilité UL 94 V-1 Nombre De Pôles 3 Tension D'Essai 1650 V
Résistance D'isolement Spécifique >10⁷ Ω·m Pour Boîtiers standard Résistance Du Contact <10 mΩ
Type De Contact contacts poingorés

Vous vous trouvez sur la page de Supports pour transistors de puissance, le numéro d'article est le suivant: TF 3/2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TF 3/2.

Assistance technique