Supports de précision pour oscillateurs en boîtier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PQ 18 G

Référence pièce
PQ 18 G
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Du Contact CuZn-alloy Courant Nominal 1,5 A Tension Nominale 60 V DC
Matériau Du Corps Isolant PA 4.6, fibre de verre Surface Du Contact plaqué or Gamme De Températures -40°C à +163°C (260°C/10 s)
Classe D'Inflammabilité UL 94 V-0 Force D'Enfichage Et De Traction 1,8N/1,4N contact à 4 lamelles Résistance Diélectrique Spécifique >10⁷ Ω·m
Ressort De Contact plaqué or

Vous vous trouvez sur la page de Supports de précision pour oscillateurs en boîtier, le numéro d'article est le suivant: PQ 18 G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PQ 18 G.

Assistance technique