Référence fabricant: 10007122
Marque: FISCHER ELEKTRONIK
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: Devis
Pour Transistor: TO 248, TO 247, TO 218
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10007122
Épaisseur | 0.077 (matériau de base 0.05mm) mm | Conductibilité Thermique(W/m·K) | 0,45 (matériau de base) | Résistance Diélectrique | 7,8 kV |
---|---|---|---|---|---|
Gamme de Température | -40°C à +150°C | Classe D'Inflammabilité | UL 94 V-0 | Résistance Thermique | 0,15 K/W [à 1 inch²; = 6,45 cm²; = TO 3 (KAP 3)] |
Élongation | 30 % | Matériau | feuille support en polyimide avec couche thermoconductrice exempte de silicone, qui change son état, sur la totalité des deux faces | Resistance D'Isolement(Ω·cm) | 10¹⁴ |
Vous vous trouvez sur la page de Rondelles insolantes Kapton, le numéro d'article est le suivant: 10007122.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10007122.
Configurer
Propriétés de base
Pour Transistor
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10007123 |
10007124 |
10007125 |
10007126 |
KAP 247 O |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pour Transistor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | TO 218 | |||
- | 1 | Devis | TO 220 | |||
- | 1 | Devis | TO 220 | |||
- | 1 | Devis | TO 220 | |||
- | 1 | Devis | TO 248, TO 247, TO 218 |