Capots isolants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSI 220 210
WSI 220 225
WSI TOP 3 280
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur Résistance Diélectrique Résistance Thermique Pour Transistor
1 Devis 0,9⁺⁰,¹/⁻⁰,¹ mm15 kV0,96 K/WTO 220
1 Devis 0,3⁺⁰,¹/⁻⁰,⁰ mm10 kV0,4 K/WTO 220
1 Devis 0,3⁺⁰,¹/⁻⁰,⁰ mm10 kV0,4 K/WTO 247, TOP 3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur vert Conductibilité Thermique(W/m·K) 1,22 Gamme de Température -60°C à +180°C
Classe D'Inflammabilité UL 94 V-0 Élongation 100 % Dureté 75 Shore A
Resistance D'Isolement(Ω·cm) 2,9·10¹⁵ Type De Feuille feuille WSI

Assistance technique