Matériel isolant en caoutchouc-silicon en bande

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WST 30

Référence pièce
WST 30
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Épaisseur 0,3⁺⁰,¹/⁻⁰,⁰ mm Couleur vert Conductibilité Thermique(W/m·K) 1,22
Résistance Diélectrique 10 kV Gamme de Température -60°C à +180°C Classe D'Inflammabilité UL 94 V-0
Résistance Thermique 0,4 K/W Élongation 100 % Matériau feuille silicone, standard
Dureté 75 Shore A Resistance D'Isolement(Ω·cm) 2,9·10¹⁵ Type De Feuille feuille WS

Vous vous trouvez sur la page de Matériel isolant en caoutchouc-silicon en bande, le numéro d'article est le suivant: WST 30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WST 30.

Assistance technique