Référence fabricant: WS 3
Marque: FISCHER ELEKTRONIK
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: Devis
Couleur: vert
Pour Transistor: TO 3
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WS 3
Épaisseur | 0,3⁺⁰,¹/⁻⁰,⁰ mm | Conductibilité Thermique(W/m·K) | 1,22 | Résistance Diélectrique | 10 kV |
---|---|---|---|---|---|
Gamme de Température | -60°C à +180°C | Classe D'Inflammabilité | UL 94 V-0 | Résistance Thermique | 0,4 K/W |
Élongation | 100 % | Matériau | feuille silicone, standard | Dureté | 75 Shore A |
Resistance D'Isolement(Ω·cm) | 2,9·10¹⁵ | Type De Feuille | feuille WS |
Vous vous trouvez sur la page de Rondelles, le numéro d'article est le suivant: WS 3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WS 3.
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Pour Transistor
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WS 220 |
WS 247 |
WS 247-1 |
WS 3 P |
WS 3158 |
WS 3159 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur | Pour Transistor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | vert | TO 220 | |||
- | 1 | Devis | vert | TO 247 | |||
- | 1 | Devis | vert | TO 247/1 | |||
- | 1 | Devis | vert | TO 3 PF | |||
- | 1 | Devis | vert | 3158 | |||
- | 1 | Devis | vert | 3159 |