Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WB 220 |
WB 3159 |
WG 218 |
WG 220 |
WK 3 P |
WK 32 |
WK 126 |
WK 220 |
WK 247 |
WK 3158 |
WK 3159 |
WKT 24 |
WKT 300 |
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Épaisseur | Couleur | Conductibilité Thermique (W/m·K) | Résistance Diélectrique | Résistance Thermique | Élongation | Matériau | Dureté | Resistance D'Isolement (Ω·cm) | Pour Transistor | Type De Feuille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 0,15⁺⁰,⁰/⁻⁰,⁰ mm | brun | 1,43 | 3 kV | 0,34 K/W | 4 % | feuille silicone, renforcée par fibre de verre | 90 Shore A | 1,6·10¹⁵ | TO 220 | feuille WB | |||
1 | Devis | 0,15⁺⁰,⁰/⁻⁰,⁰ mm | brun | 1,43 | 3 kV | 0,34 K/W | 4 % | feuille silicone, renforcée par fibre de verre | 90 Shore A | 1,6·10¹⁵ | 3159 | feuille WB | |||
1 | Devis | 0,2⁺⁰,⁰/⁻⁰,⁰ mm | vert | 1,13 | 6,5 kV | 0,42 K/W | 2 % | feuille silicone, renforcée par fibre de verre | 87 Shore A | 5,7·10¹⁵ | TO 218 | feuille WG | |||
1 | Devis | 0,2⁺⁰,⁰/⁻⁰,⁰ mm | vert | 1,13 | 6,5 kV | 0,42 K/W | 2 % | feuille silicone, renforcée par fibre de verre | 87 Shore A | 5,7·10¹⁵ | TO 220 | feuille WG | |||
1 | Devis | 0,2⁺⁰,⁰/⁻⁰,⁰ mm | vert | 0,92 | 6,5 kV | 0,45 K/W | 2 % | feuille silicone, renforcée par fibre de verre, autocollante d'un côté | 87 Shore A | 5,7·10¹⁵ | 3158 | feuille WK | |||
1 | Devis | 0,2⁺⁰,⁰/⁻⁰,⁰ mm | vert | 0,92 | 6,5 kV | 0,45 K/W | 2 % | feuille silicone, renforcée par fibre de verre, autocollante d'un côté | 87 Shore A | 5,7·10¹⁵ | TO 3 PF | feuille WK | |||
1 | Devis | 0,2⁺⁰,⁰/⁻⁰,⁰ mm | vert | 0,92 | 6,5 kV | 0,45 K/W | 2 % | feuille silicone, renforcée par fibre de verre, autocollante d'un côté | 87 Shore A | 5,7·10¹⁵ | TO 126 | feuille WK | |||
1 | Devis | 0,2⁺⁰,⁰/⁻⁰,⁰ mm | vert | 0,92 | 6,5 kV | 0,45 K/W | 2 % | feuille silicone, renforcée par fibre de verre, autocollante d'un côté | 87 Shore A | 5,7·10¹⁵ | TO 220 | feuille WK | |||
1 | Devis | 0,2⁺⁰,⁰/⁻⁰,⁰ mm | vert | 0,92 | 6,5 kV | 0,45 K/W | 2 % | feuille silicone, renforcée par fibre de verre, autocollante d'un côté | 87 Shore A | 5,7·10¹⁵ | TO 247 | feuille WK | |||
1 | Devis | 0,2⁺⁰,⁰/⁻⁰,⁰ mm | vert | 0,92 | 6,5 kV | 0,45 K/W | 2 % | feuille silicone, renforcée par fibre de verre, autocollante d'un côté | 87 Shore A | 5,7·10¹⁵ | 3159 | feuille WK | |||
1 | Devis | 0,2⁺⁰,⁰/⁻⁰,⁰ mm | vert | 0,92 | 6,5 kV | 0,45 K/W | 2 % | feuille silicone, renforcée par fibre de verre, autocollante d'un côté | 87 Shore A | 5,7·10¹⁵ | SOT 32 | feuille WK | |||
1 | Devis | 0,2⁺⁰,⁰/⁻⁰,⁰ mm | vert | 0,92 | 6,5 kV | 0,45 K/W | 2 % | feuille silicone, renforcée par fibre de verre, autocollante d'un côté | 87 Shore A | 5,7·10¹⁵ | - | feuille WK | |||
1 | Devis | 0,2⁺⁰,⁰/⁻⁰,⁰ mm | vert | 0,92 | 6,5 kV | 0,45 K/W | 2 % | feuille silicone, renforcée par fibre de verre, autocollante d'un côté | 87 Shore A | 5,7·10¹⁵ | - | feuille WK |
Loading...
Gamme de Température | -60°C à +180°C | Classe D'Inflammabilité | UL 94 V-0 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Épaisseur
Couleur
Conductibilité Thermique(W/m·K)
Résistance Diélectrique
Résistance Thermique
Élongation
Matériau
Dureté
Resistance D'Isolement(Ω·cm)
Pour Transistor
Type De Feuille
Propriétés optionnelles