Feuilles thermoconductrices

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10067273
10067275
10067278
10067284
10067285
10067289
WLFT 404 R 25
WLFT 405 14 X 14
WLFT 405 21 X 21
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Conductibilité Thermique
(W/m·K)
Résistance Diélectrique Gamme de Température Classe D'Inflammabilité Modèle Nom De La Feuille Dimension
(mm)
1 Devis -----WLF10x10
100 Devis 0,45 kV (AC)-30°C à +125°CUL 94 V-0--100x100
100 Devis -----WLF14x14
100 Devis -----WLF21x21
100 Devis -----WLF23x23
100 Devis -----WLF27x27
1 Devis 0,45 kV (AC)-30°C à +125°CUL 94 V-0au mètre courrant--
100 Devis ----électriquement non isolant, adhésif des deux côtésWLF14x14
100 Devis ----électriquement non isolant, adhésif des deux côtésWLF21x21

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur bleu

Assistance technique