Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DILS 16 GBLO |
DILS 18 GBLO |
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
100 | Devis | |||
100 | Devis |
Loading...
Matériau Du Corps Isolant | PA 4.6, fibre de verre | Gamme De Températures | -40°C à +163°C (260°C/10 s) | Classe D'Inflammabilité | UL 94 V-0 |
---|---|---|---|---|---|
Soudable Par Technique Reflow | oui |
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles