Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PLCC 32 SMD
Matériau Du Corps Isolant | PPS, fibre de verre | Gamme De Températures | -40°C à +105°C (260°C/10 s) | Classe D'Inflammabilité | UL 94 V-0 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau Du Contact | alliage CuSn | Surface Du Contact /Contacts Femelles | Ni+2...4µm Sn | Courant Nominal | 1 A |
Surface Du Contact | étamé | Nombre De Pôles | 32 | Tension D'Essai | 500 V |
Type De Connexion | SMD | Résistance Diélectrique Spécifique | >10⁸ Ω·m | Résistance De Transition | >30 mΩ |
Unité D'Emballage | 29 |
Vous vous trouvez sur la page de Supports pour PLCC-CI, le numéro d'article est le suivant: PLCC 32 SMD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PLCC 32 SMD.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles