Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau Du Corps Isolant | PPS, fibre de verre | Gamme De Températures | -40°C à +105°C (260°C/10 s) | Classe D'Inflammabilité | UL 94 V-0 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau Du Contact | alliage CuSn | Surface Du Contact /Contacts Femelles | Ni+2...4µm Sn | Courant Nominal | 1 A |
Surface Du Contact | étamé | Tension D'Essai | 500 V | Type De Connexion | THT (soudure) |
Résistance Diélectrique Spécifique | >10⁸ Ω·m | Résistance De Transition | >30 mΩ |
Configurer
Propriétés de base
Nombre De Pôles
Unité D'Emballage
Propriétés optionnelles