Entretoises en oxyde d'aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10005926
10005927
10005928
10005930
10005931
10005932
10005933
10005936
10005937
AOS 3 P
AOS 32
AOS 93
AOS 220
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour Transistor Épaisseur Planéité
1 Devis -1,5 mm0,01 mm
1 Devis -2,3 mm0,01 mm
1 Devis -3 mm0,01 mm
1 Devis TO 2201,5 mm0,01 mm
1 Devis TO 2201,6 mm0,01 mm
1 Devis TO 2181,5 mm0,01 mm
1 Devis TO 2201,5 mm0,01 mm
1 Devis TO 2471 mm0,02 mm
1 Devis -1,5 mm0,01 mm
1 Devis TO 2204,5 mm0,01 mm
1 Devis -1 mm0,01 mm
1 Devis -1,5 mm0,01 mm
1 Devis TO 2183 mm0,01 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière AL2O3 - céramique Force Diélectrique 10 kV/mm Résistance Électrique Spécifique >10¹⁴ Ω/cm
Conductibilité Thermique 25 W/m·K Constante Diélectrique 9 Coefficient D'Extension Linéaire ~8·10⁻⁶/K
Résistance Thermique 0,3 K/W [à 1 inch²; = 6,45 cm²; = TO 3 (AOS 3 G)]

Assistance technique