Supports pour semiconducteurs singles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MDA 07
MDA 09
MDA 12
MDB 07
MDB 10
MDC 13
MLW 32
MLW 51
MRL 20
MS 34-518
MS 53-3
MS 53-7
MS 53-25
MS 54-25
MS 56-15
MS 58-5
MS 58-7
MS 58-15
MS 84-4
MS 183-25
MS 183-35
MS 184-25
MS 184-35
MS 3518-25
MS 3518-35
MS 4016
MS 510-15
MS 923-25
US 58-4
US 512-4
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matière Pour Transistor Gamme De Températures Classe D'Inflammabilité

-

100 Devis polyamide 6 (nylon)--30°C... +110°CUL 94 V-2

-

100 Devis polyamide 6 (nylon)--30°C... +110°CUL 94 V-2

-

100 Devis polyamide 6 (nylon)--30°C... +110°CUL 94 V-2

-

100 Devis polyamide 6 (nylon)--30°C... +110°CUL 94 V-2

-

100 Devis polyamide 6 (nylon)--30°C... +110°CUL 94 V-2

-

100 Devis polyamide 6 (nylon)--30°C... +110°CUL 94 V-2

-

100 Devis polyamide 6 (nylon)--40°C... +120°CUL 94 V-2

-

100 Devis polyamide 6 (nylon)--40°C... +120°CUL 94 V-2

-

100 Devis polyamide 6 (nylon)--40°C... +120°CUL 94 V-2

0.13 €

100 22 jours polyamide 6, renforcé par fibre de verreTO 5/TO 18résistant jusqu'á 100°CUL 94 V-0

-

100 Devis polyamide 6, renforcé par fibre de verreTO 5résistant jusqu'á 100°CUL 94 V-0

-

100 Devis polyamide 6, renforcé par fibre de verreTO 5-40°C... +205°CUL 94 V-0 (avec une épaisseur ≥3mm), UL 94 V-1

-

100 Devis polyamide 6, renforcé par fibre de verreTO 5résistant jusqu'á 100°CUL 94 V-0

-

100 Devis polyamide 6, renforcé par fibre de verreTO 5résistant jusqu'á 100°CUL 94 V-0

-

100 Devis polyamide 6, renforcé par fibre de verreTO 5-6 p.résistant jusqu'á 100°CUL 94 V-0

-

100 Devis polyamide 6, renforcé par fibre de verreTO 5-8 p.résistant jusqu'á 100°CUL 94 V-0

-

100 Devis polyamide 6, renforcé par fibre de verreTO 5-8 p.résistant jusqu'á 100°CUL 94 V-0

-

100 Devis polyamide 6, renforcé par fibre de verreTO 5-8 p.résistant jusqu'á 100°CUL 94 V-0

-

100 Devis polyamide 6, renforcé par fibre de verreTO 8résistant jusqu'á 100°CUL 94 V-0

-

100 Devis polyamide 6, renforcé par fibre de verreTO 18résistant jusqu'á 100°CUL 94 V-0

-

100 Devis polyamide 6, renforcé par fibre de verreTO 18résistant jusqu'á 100°CUL 94 V-0

-

100 Devis polyamide 6, renforcé par fibre de verreTO 18résistant jusqu'á 100°CUL 94 V-0

-

100 Devis polyamide 6, renforcé par fibre de verreTO 18-40°C... +205°CUL 94 V-0 (avec une épaisseur ≥3mm), UL 94 V-1

-

100 Devis polyamide 6, renforcé par fibre de verreTO 18, TO 5résistant jusqu'á 100°CUL 94 V-0

-

100 Devis polyamide 6, renforcé par fibre de verreTO 18, TO 5résistant jusqu'á 100°CUL 94 V-0

-

100 Devis polyamide 6, renforcé par fibre de verremax. 16 contactsrésistant jusqu'á 100°CUL 94 V-0

-

100 Devis polyamide 6, renforcé par fibre de verreTO 5-10 p.résistant jusqu'á 100°CUL 94 V-0

-

100 Devis polyamide 6, renforcé par fibre de verreTO 92résistant jusqu'á 100°CUL 94 V-0

-

100 Devis polyamide 6, renforcé par fibre de verreTO 5-40°C... +205°CUL 94 V-0 (avec une épaisseur ≥3mm), UL 94 V-1

-

100 Devis polyamide 6, renforcé par fibre de verreTO 5-40°C... +205°CUL 94 V-0 (avec une épaisseur ≥3mm), UL 94 V-1

Loading...

  1. 1

Assistance technique