Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Surface | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Résistance Thermique (k/W) | Pour Transistor | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.79 € | 100 | 12 jours | anodisé noir, picots à souder étamés | 19,05 | 14,5 | 16,75 | 21 | TO 220 | paillette à souder étamé/montage horizontal | |||
0.61 € | 100 | 12 jours | anodisé noir, picots à souder étamés | 19,05 | 14,5 | 12,7 | 21 | TO 220 | sans paillette à souder | |||
0.84 € | 100 | 12 jours | anodisé noir, picots à souder étamés | 25,4 | 14,5 | 13,51 | 21 | TO 220 | paillette à souder étamé/montage vertical | |||
0.84 € | 100 | 12 jours | anodisé noir, picots à souder étamés | 28,58 | 14,5 | 13,51 | 21 | TO 220 | paillette à souder étamé/montage vertical | |||
2.81 € | 100 | 12 jours | anodisé noir, picots à souder étamés | 38,1 | 14,5 | 16,75 | 16 | TO 220 | paillette à souder étamé/montage horizontal | |||
1.13 € | 100 | 12 jours | anodisé noir, picots à souder étamés | 38,1 | 14,5 | 12,7 | 16 | TO 220 | sans paillette à souder | |||
2.23 € | 100 | 12 jours | anodisé noir, picots à souder étamés | 47,63 | 14,5 | 13,51 | 16 | TO 220 | paillette à souder étamé/montage vertical | |||
2.23 € | 100 | 12 jours | anodisé noir, picots à souder étamés | 44,45 | 14,5 | 13,51 | 16 | TO 220 | paillette à souder étamé/montage vertical | |||
2.94 € | 100 | 12 jours | anodisé noir, picots à souder étamés | 36,3 | 25,4 | 12,7 | 13 | TO 218 | paillette à souder étamé/montage vertical | |||
0.54 € | 100 | 12 jours | anodisé noir, picots à souder étamés | 15,24 | 14,5 | 12,7 | 26 | TO 220 | sans paillette à souder | |||
1.11 € | 100 | 12 jours | anodisé noir, picots à souder étamés | 24,77 | 14,5 | 13,51 | 26 | TO 220 | paillette à souder étamé/montage vertical | |||
1.11 € | 100 | 12 jours | anodisé noir, picots à souder étamés | 21,59 | 14,5 | 13,51 | 26 | TO 220 | paillette à souder étamé/montage vertical | |||
1.67 € | 100 | 12 jours | anodisé noir, picots à souder étamés | 20 | 20 | 36 | 9,8 | TO 220 | paillette à souder étamé/montage vertical | |||
0.43 € | 100 | 12 jours | anodisé noir | 19,05 | 21,84 | 10,2 | 21,2 | TO 220 | - |
Loading...
Material | aluminium |
---|
Configurer
Propriétés de base
Surface
Longueur(mm)
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Résistance Thermique(k/W)
Pour Transistor
Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles