Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Material | Surface | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Résistance Thermique (k/W) | Pour Transistor | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | aluminium | anodisé noir | 7 | 25 | 20,5 | 25 | TO 220 | sans paillette à souder | |||
1 | Devis | aluminium | surface brasable | 29,4 | 25 | 8,3 | 18 | TO 218 | avec paillette à souder pour montage vertical | |||
1 | Devis | aluminium | surface brasable | 29,4 | 25 | 8,3 | 18 | TO 220 | avec paillette à souder pour montage vertical | |||
1 | Devis | aluminium | surface brasable | 29,4 | 25 | 8,3 | 18 | TO 220 | avec paillette à souder pour montage vertical | |||
1 | Devis | aluminium | anodisé noir | 29,4 | 25 | 8,3 | 18 | TO 220 | avec paillette à souder pour montage vertical | |||
1 | Devis | aluminium | anodisé noir | 29,4 | 25 | 8,3 | 18 | TO 220 | avec paillette à souder pour montage vertical | |||
1 | Devis | cuivre (Cu) | surface brasable | 27 | 20 | 13 | 19 | TO 220, TO 248, SIP-Multiwatt, TO 247, TO 218 | avec paillette à souder pour montage horizontal | |||
1 | Devis | cuivre (Cu) | surface brasable | 27 | 20 | 13 | 18,4 | TO 220, TO 248, SIP-Multiwatt, TO 247, TO 218 | sans paillette à souder | |||
1 | Devis | cuivre (Cu) | surface brasable | 32 | 20 | 13 | 18,4 | TO 220, TO 248, SIP-Multiwatt, TO 247, TO 218 | avec paillette à souder pour montage vertical | |||
1 | Devis | cuivre (Cu) | surface brasable | 27 | 20 | 9 | 20,5 | TO 220, TO 248, SIP-Multiwatt, TO 247, TO 218 | avec paillette à souder pour montage horizontal | |||
1 | Devis | cuivre (Cu) | surface brasable | 27 | 20 | 9 | 20,2 | TO 220, TO 248, SIP-Multiwatt, TO 247, TO 218 | sans paillette à souder | |||
1 | Devis | cuivre (Cu) | surface brasable | 32 | 20 | 9 | 19,7 | TO 220, TO 248, SIP-Multiwatt, TO 247, TO 218 | avec paillette à souder pour montage vertical | |||
1 | Devis | aluminium | anodisé noir | 25,4 | 14,5 | 13,51 | 21 | TO 220 | paillette à souder étamé/montage vertical | |||
1 | Devis | aluminium | anodisé noir | 28,58 | 14,5 | 13,51 | 21 | TO 220 | paillette à souder étamé/montage vertical |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Material
Surface
Longueur(mm)
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Résistance Thermique(k/W)
Pour Transistor
Type
Type
Propriétés optionnelles