Dissipateurs pour BGA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ICK BGA 10 X 10
ICK BGA 10 X 10 X 10
ICK BGA 14 X 14 X 6
ICK BGA 14 X 14 X 10
ICK BGA 21 X 21
ICK BGA 23 X 23
ICK BGA 23 X 23 X 10
ICK BGA 27 X 27
ICK BGA 27 X 27 X 10
ICK BGA 27 X 27 X 14
ICK BGA 31 X 31
ICK BGA 31 X 31 X 10
ICK BGA 35 X 35
ICK BGA 35 X 35 X 10
ICK BGA 40 X 40 X 10
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Résistance Thermique
(k/W)
Épaisseur De La Semelle
(mm)
Dissipation De Puissance
1 Devis 1010632 - 101,81,8 W
1 Devis 10101028,5 - 9,11,81,9 W
1 Devis 1414630 - 8,51,82,1 W
1 Devis 14141027,4 - 81,82,3 W
1 Devis 2121624,3 - 81,82,5 W
1 Devis 2323622,5 - 6,51,82,8 W
1 Devis 23231021,5 - 61,82,9 W
1 Devis 2727620 - 6,51,83,1 W
1 Devis 27271018,5 - 61,83,3 W
1 Devis 27271413,5 - 42,59,5 W
1 Devis 3131618,6 - 5,51,83,4 W
1 Devis 31311017 - 51,83,7 W
1 Devis 3535616,5 - 5,81,83,7 W
1 Devis 35351015,7 - 51,83,8 W
1 Devis 40401013,8 - 4,41,84,4 W

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface anodisé noir Type De Fixation feuille thermoconductrice, colle thermoconductrice Socle universel

Assistance technique