Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ICK LED R 28 X 15 G |
ICK LED R 40 X 27 |
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Résistance Thermique (k/W) | Épaisseur De La Semelle (mm) | Dissipation De Puissance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 15,24 | 15,72 - 3,8 | 3,5 | 7,6 W | |||
1 | Devis | 27 | 9,41 | 5 | 12,1 W |
Loading...
Surface | anodisé noir | Type De Fixation | feuille thermoconductrice, colle thermoconductrice |
---|
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Résistance Thermique(k/W)
Épaisseur De La Semelle(mm)
Dissipation De Puissance
Type
Propriétés optionnelles