Dissipateurs pour PGA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ICK PGA 6 X 6 X 14
ICK PGA 8 X 8 X 12
ICK PGA 9 X 9
ICK PGA 11 X 11
ICK PGA 14 X 14 X 12
ICK PGA 17 X 17
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Résistance Thermique
(k/W)
Épaisseur De La Semelle
(mm)
Dissipation De Puissance
1 Devis 14141420 - 82,56,4 W
1 Devis 232312,314,8 - 42,58,1 W
1 Devis 24,224,212,314 - 3,33,53 W
1 Devis 24,7627,9515,2410,9 - 2,63,54,5 W
1 Devis 363612,39,8 - 2,13,55,3 W
1 Devis 43,143,116,518,6 - 2,346,9 W

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface anodisé noir Type De Fixation feuille thermoconductrice, colle thermoconductrice Socle universel

Assistance technique