Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Material | Épaisseur De La Semelle (mm) | Type De Montage | Pour Boîtier De Transistor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Devis | acier inoxydable | - | par clip | TO 220, TO 247, TO 248, TO 3 P | |||
100 | Devis | acier inoxydable | - | par clip | TO 220 | |||
100 | Devis | acier à ressort, avec protection antirouille | - | par clip | TO 220 | |||
100 | Devis | acier inoxydable | 1 - 1,5 | par clip | TO 218, TO 220, TO 247, TO 248, TO 3 P | |||
100 | Devis | acier inoxydable | 2 | par clip | TO 220, TO 247, TO 248, TO 3 P | |||
100 | Devis | acier inoxydable | 4 | par clip | TO 218, TO 220, TO 247, TO 248, TO 3 P | |||
100 | Devis | acier inoxydable | - | par clip | TO 218, TO 220, TO 247, TO 248, TO 3 P | |||
100 | Devis | acier inoxydable | 4 | par clip | TO 218, TO 220, TO 247, TO 248, TO 3 P | |||
100 | Devis | acier inoxydable | - | par clip | TO 126, SOT 32, SOT 82 | |||
100 | Devis | acier inoxydable | 1,5 - 3 | par clip | TO 220, TO 247, TO 248, TO 3 P | |||
100 | Devis | acier inoxydable | 2 | par clip | TO 220 | |||
100 | Devis | acier à ressort, avec protection antirouille | 5,5 | par clip | TO 220 | |||
100 | Devis | acier à ressort, avec protection antirouille | 6,5 | par clip | TO 218, TO 247 | |||
100 | Devis | acier à ressort, avec protection antirouille | - | par vis | TO 220 | |||
100 | Devis | acier à ressort, avec protection antirouille | - | par vis | TO 218, TO 247 | |||
100 | Devis | acier inoxydable | - | par vis | TO 218, TO 220, TO 247, TO 264, SOT 32, SIP Multiwatt | |||
100 | Devis | acier inoxydable | - | par vis | TO 218, TO 220, TO 247, TO 264, SOT 32, SIP Multiwatt | |||
100 | Devis | acier inoxydable | - | par vis | TO 218, TO 220, TO 247, TO 264, SOT 32, SIP Multiwatt | |||
100 | Devis | acier inoxydable | - | par vis | TO 218, TO 220, TO 247, TO 264, SOT 32, SIP Multiwatt | |||
100 | Devis | acier inoxydable | - | par vis | TO 218, TO 220, TO 247, TO 264, SOT 32, SIP Multiwatt | |||
100 | Devis | acier inoxydable | - | par vis | TO 218, TO 220, TO 247, TO 264, SOT 32, SIP Multiwatt | |||
100 | Devis | acier inoxydable | - | par vis | TO 218, TO 220, TO 247, TO 264, SOT 32, SIP Multiwatt | |||
100 | Devis | acier inoxydable | - | par vis | TO 218, TO 220, TO 247, TO 264, SOT 32, SIP Multiwatt | |||
100 | Devis | acier inoxydable | - | snap-in | TO 218, TO 220, TO 247, TO 262, TO 3 P, SOT 199, SOT 429 | |||
100 | Devis | acier inoxydable | - | snap-in | TO 218, TO 220, TO 247, TO 262, TO 3 P, SOT 199, SOT 429 | |||
100 | Devis | acier inoxydable | - | snap-in | TO 218, TO 220, TO 247, TO 262, TO 3 P, SOT 199, SOT 429 | |||
100 | Devis | acier inoxydable | - | snap-in | TO 218, TO 202, TO 220, TO 248, TO 262, TO 264, TO 3 P, SOT 199 | |||
100 | Devis | acier inoxydable | - | snap-in | TO 218, TO 202, TO 220, TO 247, TO 248, TO 262, TO 264, TO 3 P, SOT 199, SOT 429 | |||
100 | Devis | acier inoxydable | - | snap-in | TO 126, TO 218, TO 220, TO 225, TO 247, TO 248, TO 251, TO 3 P, SOT 32 | |||
100 | Devis | acier inoxydable | - | snap-in | eSIP |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Material
Épaisseur De La Semelle(mm)
Type De Montage
Pour Boîtier De Transistor
Type
Propriétés optionnelles