Connecteurs standard Sub-D

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DB 09 L
DB 9 T
DB 9 WW 3
DS 09 L
DS 25 L
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis
1 Devis
1 Devis
1 Devis
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Gamme De Températures -55°C à +125°C Classe D'Inflammabilité UL 94 V-0 Matériau Du Contact alliage Cu
Courant Nominal 5A (20°C) Tension Nominale 125 V DC Matériau Du Corps Isolant PBT, GF
Tension D'Essai 1000 V Résistance De Transition ≤10 mΩ avant contrainte, ∆R 10 mΩ après contrainte d'après DIN 41652, partie 2 (MIL-C-24308)

Assistance technique