Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BL 9/03/Z
Référence pièce
|
---|
BL 9/03/Z |
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Gamme De Températures | Matériau Du Contact | Courant Nominal | Tension Nominale | Matériau Du Corps Isolant | Tension D'Essai | Nombre De Pôles | Résistance Diélectrique Spécifique | Résistance De Transition | Pas (mm) | Soudable Par Technique Reflow | Modèle | Surface Du Contact | Capacité Entre Deux Contacts Voisins (pF) | Niveau De Performance /Cycles D'Insertion | Ressort Intérieur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Devis | -40°C à +163°C (260°C/10 s) | alliage CuZn | 3 A | 150 V DC | PA 4.6. GF | 1500 V | 3 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | oui | tige de connexion enroulée, □0,635mm | - | ≤ 0,3 | 1,3N/0,3N | 6-doigts |
Loading...
Classe D'Inflammabilité | UL 94 V-0 | Type De Connexion | THT (soudure) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs femelles, le numéro d'article est le suivant: BL 9/03/Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BL 9/03/Z.
Configurer
Propriétés de base
Surface Du Contact
Gamme De Températures
Matériau Du Contact
Courant Nominal
Tension Nominale
Matériau Du Corps Isolant
Tension D'Essai
Nombre De Pôles
Résistance Diélectrique Spécifique
Résistance De Transition
Pas(mm)
Soudable Par Technique Reflow
Modèle
Capacité Entre Deux Contacts Voisins(pF)
Niveau De Performance /Cycles D'Insertion
Ressort Intérieur
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BL 10/50/Z |
BL 10/68/Z |
BL 10/72/Z |
BL 9/08/Z |
BL 9/36/Z |
BL LP 1 03 S |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Gamme De Températures | Matériau Du Contact | Courant Nominal | Tension Nominale | Matériau Du Corps Isolant | Tension D'Essai | Nombre De Pôles | Résistance Diélectrique Spécifique | Résistance De Transition | Pas (mm) | Soudable Par Technique Reflow | Modèle | Surface Du Contact | Capacité Entre Deux Contacts Voisins (pF) | Niveau De Performance /Cycles D'Insertion | Ressort Intérieur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | Devis | -40°C à +163°C (260°C/10 s) | alliage CuZn | 3 A | 150 V DC | PA 4.6. GF | 1500 V | 50 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | oui | tige de connexion enroulée, □0,635mm | - | ≤ 0,3 | 1,3N/0,3N | 6-doigts | |||
- | 100 | Devis | -40°C à +163°C (260°C/10 s) | alliage CuZn | 3 A | 150 V DC | PA 4.6. GF | 1500 V | 68 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | oui | tige de connexion enroulée, □0,635mm | - | ≤ 0,3 | 1,3N/0,3N | 6-doigts | |||
- | 100 | Devis | -40°C à +163°C (260°C/10 s) | alliage CuZn | 3 A | 150 V DC | PA 4.6. GF | 1500 V | 72 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | oui | tige de connexion enroulée, □0,635mm | - | ≤ 0,3 | 1,3N/0,3N | 6-doigts | |||
- | 100 | Devis | -40°C à +163°C (260°C/10 s) | alliage CuZn | 3 A | 150 V DC | PA 4.6. GF | 1500 V | 8 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | oui | tige de connexion enroulée, □0,635mm | - | ≤ 0,3 | 1,3N/0,3N | 6-doigts | |||
- | 100 | Devis | -40°C à +163°C (260°C/10 s) | alliage CuZn | 3 A | 150 V DC | PA 4.6. GF | 1500 V | 36 | >10⁷ Ω·m | ≤10 mΩ | 2,54 | oui | tige de connexion enroulée, □0,635mm | - | ≤ 0,3 | 1,3N/0,3N | 6-doigts | |||
- | 100 | Devis | -40°C à +200°C (260°C/10 s) | alliage CuSn | 3 A | 125 V AC | PPS | 1500 V | 3 | >10¹² Ω | ≤10 mΩ | 2,54 | oui | faible hauteur | dorure sélective | ≤ 0,9 | 2N/1,5N | contact lyre |